Publiceer je producten
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86
Soltis Horizon 86

    Soltis Horizon 86

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Horizon 86 provides an unmatched view through and the right level of natural light for users' wellbeing
    Specificatie
    • - Available in 23 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 380 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Technische specificatie
    • Unieke ref.soltis86
    • ProductfamilieSolar Protection
    • ProductgroepScreen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamWindow screens
    • UNSPSC-code30171614
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika