Publiceer je producten
Soltis Master 99
Soltis Master 99
Soltis Master 99

    Soltis Master 99

    Solar protection screen for internal applications. Soltis Master 99 tames the light flux for an optimised glare control.
    Specificatie
    • - Available in 3 variations: 22 solid colours with an aluminium back side, 6 references with the same colour both sides and one black & white reference - Also available with a LowE treatment (please consult us) - Available in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) and in vertical bands of 126 mm wide (please contact us) - Weight: 290 g/m² - Thickness: 0.32 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Technische specificatie
    • Unieke ref.soltis99
    • ProductfamilieSolar Protection
    • ProductgroepScreen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamWindow screens
    • UNSPSC-code30171614
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika