Publiceer je producten
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92
Soltis Perform 92

    Soltis Perform 92

    Solar protection screen for internal and external applications. Soltis Perform 92 acts like a real heat shield. It blocks up to 97% of the heat when placed outside
    Specificatie
    • - Available in 48 solid colours in 2 different widths (177 and 267 cm depending on the colour) - Weight: 420 g/m² - Thickness: 0.45 mm - B,s2-d0 (EN 13501-1) - 100% recyclable through Texyloop - Greenguard Gold certified
    Technische specificatie
    • Unieke ref.soltis92
    • ProductfamilieSolar Protection
    • ProductgroepScreen
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamWindow screens
    • UNSPSC-code30171614
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika