Publiceer je producten
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381
Frontside View 381

    Frontside View 381

    Frontside View 381 is a mesh for textile façades to preserve outward visibility. In new-build and renovation projects, it reduces heat inside the building. Thermal protection : blocks up to 81% of the sun's heat Durable resistance resistant to the effects of weather (wind, hail, UV) Visual comfort 17 colors
    Specificatie
    • yarn 1100 Dtex PES HT weight 550 g/m² thickness 0,95 mm width 267 cm standard format length 50 lm tensile strength (warp/weft) 330/330 daN/5cm tear strength (warp/weft) 80/90 daN openness factor 28%
    Technische specificatie
    • Unieke ref.381
    • ProductfamilieWalls: External Walls
    • ProductgroepTextile Facade
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-07-04
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)2670
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamWindow screens
    • UNSPSC-code30171614
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 13 11
    • OmniClass-titelFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika