Publiceer je producten
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specificatie
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Technische specificatie
  • Unieke ref.ts-brass-B-0155-LN
  • ProductfamilieSingle Faucets
  • ProductgroepAdd-On Faucet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (inch)4.81
  • Breedte (inch)1.38
  • Diepte (inch)4.94
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
  • Nettogewicht (lbs)1.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets