Publiceer je producten
B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle
B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle

    B-0155-LNEZ Easy-Install Add-On Faucet, QT Eterna & Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and quick installation inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-0155-LNEZ
    • ProductfamilieSingle Faucets
    • ProductgroepAdd-On Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)5.12
    • Breedte (inch)1.38
    • Diepte (inch)5.06
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)2.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets