Publiceer je producten
B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle
B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle

    B-0156-CR Add-On Faucet, Cerama Cartridge, 12" Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body, 3/8" NPT female outlet, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specificatie
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 5.35 GPM @ 60 psi
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts-brass-B-0156-CR
    • ProductfamilieSingle Faucets
    • ProductgroepAdd-On Faucet
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-12-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)11.25
    • Breedte (inch)1.38
    • Diepte (inch)14.31
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets