De Stago glasvezelkabelgoot is een hoogwaardig metalen kabelgootsysteem, ontworpen voor de veilige, georganiseerde en toekomstbestendige aanleg van gevoelige glasvezelkabels. Het systeem is specifiek ontwikkeld voor datacenters waar kabelbescherming, schaalbaarheid en continue beschikbaarheid cruciaal zijn.
De gladde en robuuste stalen goten bieden uitstekende bescherming voor glasvezelkabels en zijn voorzien van een breed scala aan modulaire accessoires, waaronder bochten, stijgbuizen, verbindingsstukken, verloopstukken en aftakkingen. Dankzij het gereedschaploze, modulaire plug & play-concept kan het systeem eenvoudig worden aangepast aan veranderende infrastructuurvereisten, zonder downtime.
Met lange draagafstanden tot 3 meter, een hoog draagvermogen en een open draagconstructie voor eenvoudig kabelbeheer, garandeert de Stago glasvezelkabelgoot een efficiënte installatie en onderhoud.
De standaardkleur voor de luchtkanalen is geel (RAL 1023), maar op aanvraag zijn er andere kleuren beschikbaar om aan specifieke projectvereisten te voldoen.