Publiceer je producten
Kabelgoten | Stago WGX
Kabelgoten | Stago WGX
Kabelgoten | Stago WGX
Kabelgoten | Stago WGX
Kabelgoten | Stago WGX
Kabelgoten | Stago WGX

    Kabelgoten | Stago WGX

    Stago WGX stalen kabelgoot is een robuust stalen kabelgootsysteem voor wandmontage, ontworpen voor de gestructureerde geleiding van stroom-, data- en communicatiekabels in commerciële en openbare gebouwen. Het systeem vormt een complete en modulaire kabelbeheeroplossing voor wandmontage.

    De kabelgoot is voorzien van een verwijderbare opening van 80 mm aan de voorzijde, waardoor snelle installatie, gemakkelijke toegang en efficiënt onderhoud mogelijk zijn. Het systeem ondersteunt meerdere compartimentconfiguraties met behulp van kabelrekken, waardoor stroom- en datakabels binnen dezelfde installatie gescheiden kunnen worden.

    WGX is vervaardigd van gepoedercoat staal en biedt een hoge mechanische sterkte, een lange levensduur en betrouwbare kabelbescherming. Speciaal ontworpen verbindings- en aardingscomponenten zorgen voor een veilige mechanische verbinding en potentiaalvereffening tussen de kabelgootsegmenten.

    WGX maakt deel uit van het Stago installatiesysteem, één geïntegreerde oplossing waarbij alle componenten naadloos op elkaar aansluiten.

    Specificatie
    • Product: Stago WGX stalen kabelgoot

      • Systeemtype: Stalen wandkabelgoot
      • Toepassing: Kabelgoten voor stroom, data en communicatie
      • Materiaal: Voorgegalvaniseerd plaatstaal
      • Oppervlakteafwerking: Poedercoating
      • Vooropening: Verwijderbare stalen voorplaat van 80 mm
      • Standaardlengte: 2.500 mm
      • Beschikbare afmetingen: 110/52, 110/72, 120/65, 130/72, 165V/52, 170/65, 170A/65, 170/72 (asymmetrisch), 183/72, 233/72
      • Compartimentconfiguratie: Meerdere compartimenten met kabelgoten
      • Montagemogelijkheden: Directe wandmontage of installatie op vaste/verstelbare wandbeugels
      • Accessoires: Binnenhoeken, buitenhoeken, universele hoeken, T-stukken, L-stukken, eindstukken, kabelgoten, frontplaten, wandbeugels, ventilatieribben, verbindingsstukken en aardingsaccessoires
      • Beschermingsgraad: IP20
      • Temperatuurbereik: -25°C tot +60°C
      • Impedantie: 0,8 mΩ/m
      • Corrosieklasse: C1–C2 volgens ISO 12944-2
      • Normen: EN 50085-1, EN 50085-2-1, IEC 61084-1, IEC 61084-2-1
      • Conformiteit: CE (Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU), RoHS, REACH
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Cable-trunking-stago-wgx
    • ProductfamilieCable Trunk System
    • ProductgroepCable Trunk System
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2026-02-27
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie