Stago KG281 is een design kabelgootsysteem dat functionele kabelgeleiding combineert met een strakke, architectonische uitstraling. Het systeem is ontwikkeld voor zichtbare installaties in commerciële gebouwen zoals kantoren, winkels en openbare ruimtes.
KG281 is verkrijgbaar in de standaardkleuren industrieel zwart (RAL 9005) en modern wit (RAL 9010 / RAL 9016) en kan in elke gewenste RAL-kleur worden geleverd om bij het omringende interieur te passen. Het complete systeem omvat kabelgoten, fittingen, afdekkingen, ophangcomponenten en accessoires, wat zorgt voor een consistente uitstraling en snelle installatie gedurende het hele project.
KG281 is geoptimaliseerd voor corrosieklassen C1 en C2 en is geschikt voor binnen- en licht blootgestelde omgevingen waar esthetiek en functionaliteit even belangrijk zijn.