Publiceer je producten
Gaasbak | Stago Performa
Gaasbak | Stago Performa
Gaasbak | Stago Performa
Gaasbak | Stago Performa
Gaasbak | Stago Performa

    Gaasbak | Stago Performa

    Performa Mesh Tray is een hoogwaardig kabelgootsysteem van draadgaas, ontworpen voor de flexibele geleiding van stroom-, data- en besturingskabels. Het systeem combineert robuustheid met installatiegemak en is geschikt voor zowel lichte als middelzware toepassingen.

    Performa wordt veel gebruikt in commerciële, openbare en technische omgevingen, zoals scholen, winkels, hotels, kantoren, ziekenhuizen en installaties voor hernieuwbare energie. Dankzij het gepatenteerde dubbele dwarsdraadontwerp biedt de kabelgoot extra sterkte en stabiliteit, terwijl de volledige flexibiliteit tijdens de installatie behouden blijft.

    Het systeem is verkrijgbaar in elektro-verzinkte (EZ), Zinc+ (ZM) en thermisch verzinkte (HDG) afwerkingen, waardoor Performa geschikt is voor diverse binnen- en semi-buitenomgevingen.

    Dankzij ter plaatse gevormde fittingen en een uitgebreid assortiment aan steunen en accessoires maakt Performa een snelle installatie en eenvoudige aanpassing gedurende de gehele levensduur van de installatie mogelijk.
    Specificatie
      • Systeemtype: Hoogwaardig kabelgootsysteem van draadgaas
      • Materiaalafwerkingen: EZ (elektrolytisch verzinkt), ZM (zink+), HDG (thermisch verzinkt)
      • Ontwerpkenmerk: Gepatenteerd dubbel dwarsdraadontwerp voor verhoogde sterkte
      • Goothoogtes: 35 mm, 60 mm, 70 mm, 105 mm
      • Gootbreedtes: 60 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 600 mm
      • Installatieconcept: Modulair systeem met ter plaatse gevormde bochten, verloopstukken en stijgers
      • Montagemogelijkheden: Wandmontage, plafondophanging en vloermontage
      • Accessoires: Afdekkingen, scheidingswanden, montageaccessoires en snelbevestigingscomponenten
      • Installatie: Ontworpen voor snelle en efficiënte installatie
      • Normen: IEC 61537, UL, DIN 4102-12 (brandwerendheid E90)
    Technische specificatie
    • Unieke ref.STAGO-PERFORMA
    • ProductfamilieCable Trays
    • ProductgroepElectro-Galv, Hot Dip Galvanized, ZincPlus
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-04-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie
    • IFC-classificatieKabeldrager
    • ETIM-codeEC000853
    • ETIM-naamMesh cable tray
    • Uniclass 2015-codePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015-beschrijvingCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-nummer23-35 33 19
    • OmniClass-titelElectrical Cable Trays