Publiceer je producten
Ladderbaan | Stago LB4000
Ladderbaan | Stago LB4000
Ladderbaan | Stago LB4000
Ladderbaan | Stago LB4000
Ladderbaan | Stago LB4000
Ladderbaan | Stago LB4000

    Ladderbaan | Stago LB4000

    Stago LB4000 is een robuust ladderbaan ontworpen voor standaardtoepassingen en installaties waar sterkte, draagvermogen en eenvoudige kabelgeleiding essentieel zijn. De LB4000 kabelgoot biedt een duurzame en betrouwbare oplossing voor het ondersteunen en ordenen van elektrische en communicatiekabels in commerciële en industriële gebouwen.

    De kabelgoot heeft een open ontwerp dat gemakkelijke toegang biedt voor kabelinstallatie, inspectie en toekomstig onderhoud. Dankzij de combinatie van een hoog draagvermogen, aanpasbare afstand tussen de sporten en een gebruiksvriendelijke installatiemethode is de LB4000 geschikt voor een breed scala aan omgevingen waar betrouwbare kabelondersteuning vereist is.

    De LB4000 wordt geproduceerd met verschillende oppervlaktebehandelingen, waaronder zink-, zink- en roestvrij staal, en kan worden aangepast aan verschillende corrosieve omgevingen en projectvereisten.

    Het uitgebreide assortiment accessoires – zoals bochten, stijgbuizen, verbindingsstukken, afdekkingen, scheidingswanden en steunbeugels – zorgt voor een snelle en flexibele installatie op locatie.

    Specificatie
      • Systeemtype: Kabelgootsysteem
      • Toepassing: Standaard- en utiliteitstoepassingen voor kabelgeleiding
      • Ontwerp: Open gootprofiel voor eenvoudige kabelplaatsing en -toegang
      • Materiaal: Staal met diverse oppervlaktebehandelingen
      • Oppervlaktebehandelingen: Sendzimir-verzinkt (binnen), thermisch verzinkt (buiten), roestvrij staal (RVS304 / RVS316L)
      • Installatieconcept: Modulaire gootsegmenten met gelaste sporten en snelle montage
      • Belastbaarheid: Hoge belastbaarheid, geschikt voor zware kabelbundels
      • Verstelbare sportafstand: Variabele afstand voor projectspecifieke configuraties
      • Accessoires: Bochten, verbindingen, stijgbuizen, afdekkingen, scheidingswanden, beugels en ondersteuningssystemen
      • Montagemogelijkheden: Horizontale, verticale en schuine installaties
      • Veiligheid: Open structuur maakt eenvoudige inspectie mogelijk en vermindert het risico op kabelbeschadiging
      • Normen: IEC 61537 en industriestandaard specificaties voor kabelgoten
      • Toepassingen: Commerciële gebouwen, nutsvoorzieningen, industriële installaties
    Technische specificatie
    • Unieke ref.STAGO-LB4000
    • ProductfamilieCable Ladders
    • ProductgroepPre-galvanized, Hot-Dip-Galvanized
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2025-06-17
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektra - Distributie
    • IFC-classificatieKabeldrager
    • ETIM-codeEC000854
    • ETIM-naamCable ladder/wide span cable ladder
    • Uniclass 2015-codePr_65_70_11_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingCable ladders
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass-nummer23-35 33 19
    • OmniClass-titelElectrical Cable Trays