Publiceer je producten
Allright - Pendant fixture
ZERO

Allright - Pendant fixture

Timeless pendant
Specificatie
  • . Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED information: System power: 17W. or 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation, 1,7 m wire. Connection: Terminal-block 5x4mm2. Two entry holes. Design: Per Sundste
Technische specificatie
  • Unieke ref.Allright_pendant
  • ProductfamilieAllright
  • ProductgroepPendant
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)111
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)111
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAcryl
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)3.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)