Publiceer je producten
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Decorative bollard
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum and metal. Black (RAL9005), silvergrey (RAL 9006) or galvanized metal. Matt and transparen acrylic. LED info: Luminaire Luminous Flux 308LM. 4W. 230V. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation: Fits standard foundations 108 mm or above ground with accessory 93415-1-06. Connection: Terminal block 5x25mm2. Design: Jens Fager 2016.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Convex_bollard
    • ProductfamilieConvex
    • ProductgroepBollard
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1070
    • Breedte (mm)139
    • Diepte (mm)139
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalAcryl
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)5.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_80_77_48_02
    • Uniclass 2015-beschrijvingAluminium lighting bollards

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)