Publiceer je producten
Convex
Convex
    ZERO

    Convex

    Spotlight for wall-, ceiling- or track mounting
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9016, Black NCS S9000, Grey RAL 7030, Green RAL 7022. Other colours on request. Adjustable. LED info: System power 17W. Luminaire Luminous Flux see above. CCT 4000K. (3000K on request) SDCM 3. CRI >80. Mounting: In ceiling or on wall. Connection: Terminalblock. Design: Jens Fager 2017
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Convex_spotlight
    • ProductfamilieConvex
    • ProductgroepSpotlight
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)254
    • Breedte (mm)124
    • Diepte (mm)124
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)