Publiceer je producten
Daikanyama - Pendant fixture
Daikanyama - Pendant fixture
    ZERO

    Daikanyama - Pendant fixture

    Pendant in painted aluminum.
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum and opal glass. Red RAL 3020, yellow RAL 1023, orange RAL 2004. Installation: In ceiling hook, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block 3x2,25mm2. Design: Thomas Bernstrand 2014.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Daikanyama_pendant
    • ProductfamilieDaikanyama
    • ProductgroepPendant
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-10-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)285
    • Breedte (mm)420
    • Diepte (mm)420
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)1.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)