Publiceer je producten
Daikanyama - Pendant fixture
ZERO

Daikanyama - Pendant fixture

Pendant in painted aluminum.
Specificatie
  • Finish: Painted aluminium. Diffuser in opal glass. Installation: On wire. Wire and mounting details available as accessories. Connection: Terminal block 5x4mm2. Excluding cable. Double conduit entry. Design: Thomas Bernstrand 2013.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Daikanyama_wire_mounted
  • ProductfamilieDaikanyama
  • ProductgroepWire pendant
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)285
  • Breedte (mm)420
  • Diepte (mm)420
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)1.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)