Publiceer je producten
Ginza - Pendant fixture
ZERO

Ginza - Pendant fixture

4.9 van de 5 sterren4.9(10 reviews)
Pendant fixture with 3 x spotlights
Specificatie
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours, lenghts, more spotlights on request. LED info 3 x System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, 2,5 m wire. Connection Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Ginza_Horisontal
  • ProductfamilieGinza
  • ProductgroepPendant
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)230
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)150
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)5.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)