Publiceer je producten
Ginza
ZERO

Ginza

4.5 van de 5 sterren4.5(6 reviews)
Ceiling & Wall spotlight
Specificatie
  • Finish Painted metal and aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, orange RAL 4030S. Diffuser in microprisma. Adjustable spotlights. Other colours on request. LED info System power 10WW. Luminaire Luminous Flux 620LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80 Installation In ceiling, on wall or on 3-phase track. Connection 8432 - 3-phase universal adaptor. Dimmable model incl. Global pulse track adaptor. 8433 - Terminal block 3x2,5mm2. Dimmable 5*4mm2. Design Thomas Bernstrand 2018.
Technische specificatie
  • Unieke ref.Ginza_Single_spotlight
  • ProductfamilieGinza
  • ProductgroepSpotlight
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)243
  • Breedte (mm)150
  • Diepte (mm)150
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)1.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Verlichting
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015-beschrijvingLight-emitting diode (LED) luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)