Publiceer je producten
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
Hoop - Pendant fixture
    ZERO

    Hoop - Pendant fixture

    Pendant fixture with opal glass shade
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum. White RAL 9010, black RAL 9005, blue RAL 5002 or orange RAL 2004. Other colours on request. Inner shade in matt opal glass. LED info: System power 18W. Luminaire Luminous Flux 1715LM . CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Mounting: In ceiling, 2 m cable and wire. Connection: Terminal block inside canopy. Design: Front 2018.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hoop_pendant
    • ProductfamilieHoop
    • ProductgroepPendant
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-05-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)650
    • Breedte (mm)623
    • Diepte (mm)623
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)4.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_46
    • Uniclass 2015-beschrijvingLight-emitting diode (LED) luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)