Publiceer je producten
Lumo wall
Lumo wall
    ZERO

    Lumo wall

    Finish:

    Painted die-cast aluminum in black RAL 9005. Diffuser in prismatic acrylic.
    Other colours on request.

    LED info:

    System power: 10W. Luminaire Luminous Flux 660LM. CCT 3000K.
    SDCM 3. CRI 90. L70/50000H.
    Can be delivered with 2700K, 4000K on request.

    Installation:

    On wall.

    Connection:

    Terminal block 5x,2,5mm2.

    IK 10

    Design:

    Thomas Bernstrand 2023.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lumo-wall
    • ProductfamilieLumo
    • ProductgroepWall
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-08-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)253
    • Breedte (mm)250
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalStaal met poedercoating
    • Nettogewicht (kg)4.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Buiten

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)