Publiceer je producten
Thirty
Thirty
    ZERO

    Thirty

    Wall & ceiling fixture
    Specificatie
    • Finish: Turnable wall- ceiling fixture in painted aluminium. Diffuser in microprisma. Other colours on request. Led info: System power: 16W. Luminaire Luminous Flux: 1043LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80 Installation: In ceiling or on wall. Connection: Terminal block 5x4mm2. Design: Samuel Wilkinson 2013
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Thirty_wall_ceiling_fixture
    • ProductfamilieThirty
    • ProductgroepCeiling & wall fixture
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-11-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)164
    • Breedte (mm)247
    • Diepte (mm)247
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAcryl
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)0.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)