Publiceer je producten
Poster Pendant fixture
ZERO

Poster Pendant fixture

Pendant fixture
Specificatie
  • Finish: Painted aluminium. White, black, redorange RAL 040 50 70 or grey RAL 000 50 00. Diffuser in opal acrlylic. The shade is turnable. LED info: System power: 17W. Luminaire Luminous Flux: 1700LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: In ceiling, 2 meter wire. Connection: 2,5 m cable with plug, when HFF without plug. Design: TAF 2014
Technische specificatie
  • Unieke ref.Poster_pendant
  • ProductfamiliePoster
  • ProductgroepPendant
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2019-11-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)50
  • Breedte (mm)1250
  • Diepte (mm)50
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalAcryl
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
  • Nettogewicht (kg)3.8
Classificatie
  • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
  • IFC-classificatieLight Fixture
  • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
  • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
Soortgelijke producten

4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)