Publiceer je producten
Pxl
Pxl
    ZERO

    Pxl

    Wall fixture
    Specificatie
    • Finish: White painted metal or galvanized metal. Hot-dip galvanized has a rough surface with visible scratches LED info: System power: 10W. Luminaire Luminous Flux: 522LM CCT 3000K. SDCM 3. Installation: On Wall. Connection: Snap-in terminal block 3x4mm2. Knockout for external mains cable from above. Design: Fredrik Mattson 2008.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Pxl_wall_fixture
    • ProductfamiliePxl
    • ProductgroepWall fixture
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-11-04
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)290
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)190
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Muurmontage
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015-beschrijvingSurface luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)