Publiceer je producten
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
Shibuya Pendant fixture
    ZERO

    Shibuya Pendant fixture

    Pendant fixture in wire system
    Specificatie
    • Finish: Painted aluminum. Red RAL 0405070, grey RAL 0005000, other colors on request. Shade in painted aluminium or glass. Cable up to 1,5 m is included in line system mounting. Longer lenghts on request. Installation: Wire fitting. Connection: Cable with plug Design: Thomas Bernstrand 2014
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Shibuya_project_wire_system
    • ProductfamilieShibuya
    • ProductgroepPendant
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2019-11-04
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture
    • Uniclass 2015-codePr_70_70_48_86
    • Uniclass 2015-beschrijvingSuspended luminaires

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Oceanië Noord Amerika
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (60)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (9)
    4.6 van de 5 sterren 4.6 (17)