Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85
Green 55x38 h85

    Green 55x38 h85

    Lavabo con foro posteriore per scarico a parete, senza troppopieno.


    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 04 2855 1001 Bianco lucido

      04 2855 1021 Bianco satinato

      04 2855 1022 Nero satinato

      04 2855 1023 Cemento satinato

      04 2855 1032 Tortora satinato


    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GREEN_lavabo_freestanding_55x35_h85_0428550001
    • ProduktfamilieGreen
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2020-06-26
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)850
    • Bredde (mm)550
    • Dybde (mm)380
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)42
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks