Elice 100x47
Elice 100x47

    Elice 100x47

    Lavabo senza troppopieno. Installazione sospeso, su mobile o su struttura in metallo.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 04 2100 1001 Bianco lucido - Lavabo con 1 foro, predisposto per 3 fori rubinetteria.

      04 2100 2001 Bianco lucido - Lavabo con 2 fori rubinetteria laterali.

      04 2100 0001 Bianco lucido - Lavabo senza foro, predisposto per 5 fori rubinetteria.

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GREEN_lavabo_sospeso_100x47_421000001
    • ProduktfamilieElice
    • ProduktgruppeElice
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2022-10-24
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)145
    • Bredde (mm)1000
    • Dybde (mm)470
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)25
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks