Green 55x37 Wc
Green 55x37 Wc

    Green 55x37 Wc

    WC filo parete con sistema di scarico Silentech e fissaggio a parete nascosto. Scarico a parete convertibile a pavimento con curva tecnica non a corredo.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 04 1235 0001 Bianco lucido

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.GREEN_wc_terra_55x37_0412350001
    • ProduktfamilieGreen
    • ProduktgruppeWC
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2024-05-20
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)410
    • Bredde (mm)370
    • Dybde (mm)370
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)32
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Toalett
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011289
    • ETIM-navnToilet closet
    • Uniclass 2015 kodeSs_40_15_90_97
    • Uniclass 2015 beskrivelseWC systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-tittelToilets