Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13
Sfera Ø28 h13

    Sfera Ø28 h13

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture 

      05 2328 0001 Bianco lucido

      05 2328 0021 Bianco satinato

      05 2328 0022 Nero satinato

      05 2328 0023 Cemento satinato

      05 2328 0029 Sabbia satinato

      05 2328 0032 Tortora satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SFERA_lavabo_appoggio_28_H_13_0523280001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)130
    • Bredde (mm)280
    • Dybde (mm)280
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)5
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks