Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16
Sfera 60x42 h16

    Sfera 60x42 h16

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • 05 2260 0001 Bianco lucido

      05 2260 0021 Bianco satinato

      05 2260 0022 Nero satinato

      05 2260 0023 Cemento satinato

      05 2260 0028 Acqua satinato

      05 2260 0029 Sabbia satinato

      05 2260 0030 Lino satinato

      05 2260 0031 Seta satinato

      05 2260 0032 Tortora satinato

      05 2260 0041 Argento-Bianco

      05 2260 0042 Oro-Bianco

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.SFERA_lavabo_appoggio_60X42_H_16_0522600001
    • ProduktfamilieSfera
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-10
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)160
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)420
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)12
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks