Zero 50x35 Bidet
Zero 50x35 Bidet

    Zero 50x35 Bidet

    Bidet sospeso monoforo con troppopieno e sistema di fissaggio a scomparsa dal basso.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      01 1850 1001  Bianco lucido

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZERO_bidet_50x35_0118501001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBidet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2017-07-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)265
    • Bredde (mm)350
    • Dybde (mm)500
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeglassporselen
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)16
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - bidé
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC010126
    • ETIM-navnBidet
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 beskrivelseBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-tittelBidets