Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12
Zero 50x35 h12

    Zero 50x35 h12

    5.0 av 5 stjerner5.0(5 anmeldelser)

    Lavabo senza troppopieno. Installazione ad appoggio.


    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codici, colori e finiture

      01 2250 0001 Bianco lucido

      01 2250 0021 Bianco satinato

      01 2250 0022 Nero satinato

      01 2250 0023 Cemento satinato

      01 2250 0032 Tortora satinato

      01 2250 0041 Argento-Bianco

      01 2250 0042 Oro-Bianco

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.ZERO_lavabo_appoggio_50x35_0122500001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeMontering (flere objekter)
    • Utgivelsesdato2020-06-26
    • Utgavenummer2
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)500
    • Dybde (mm)350
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)11
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSanitary ware
    • UNSPSC-kode301815
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_15
    • Uniclass 2015 beskrivelseCeramic sinks
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-tittelSinks
    • CSI UniFormat II kodeC10
    • CSI UniFormat II tittelINTERIOR CONSTRUCTION