Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12
Zero 25x25 h12

    Zero 25x25 h12

    Lavamani quadro in ceramica senza troppopieno. Installazione ad appoggio. Smalto antibatterico Cataglaze+.

    Kom i kontakt med Ceramica Catalano

    Spesifikasjon
    • Codice/Finiture

      01 2225 0001 Bianco lucido

      01 2225 0021 Bianco satinato

      01 2225 0022 Nero satinato

      01 2225 0023 Cemento satinato

      01 2225 0032 Tortora satinato

      01 2225 0029 Sabbia satinato

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.Zero_lavabo_sospeso_25x25_h12_0122250001
    • ProduktfamilieZERO
    • ProduktgruppeBasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2026-04-23
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)120
    • Bredde (mm)250
    • Dybde (mm)250
    Relatert
    • Hovedmaterialekeramikk
    • Sekundært materialeFireclay
    • Designet iItalia
    • Produsert iItalia
    • Nettovekt (kg)3
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriSanitær - Vask
    • IFC-klassifiseringSanitærterminal
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 11
    • OmniClass-tittelSingle Sinks