Zero 30X38

Zero 30X38

Lavamani in ceramica con troppopieno. Installazione sospeso. Smalto antibatterico Cataglaze+.

Kom i kontakt med Ceramica Catalano

Spesifikasjon
  • Codice/Finiture

    1 foro

    01 2031 1001 Bianco lucido

    01 2031 1021 Bianco satinato

    01 2031 1022 Nero satinato

    01 2031 1023 Cemento satinato

    01 2031 1029 Sabbia satinato

Tekniske spesifikasjoner
  • Unik ref.Zero_lavabo_sospeso_30X38_0120311001
  • ProduktfamilieZERO
  • ProduktgruppeBasin
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Utgivelsesdato2026-04-23
  • Utgavenummer1
  • Høyde (mm)100
  • Bredde (mm)350
  • Dybde (mm)350
Relatert
  • Hovedmaterialekeramikk
  • Sekundært materialeFireclay
  • Designet iItalia
  • Produsert iItalia
  • Nettovekt (kg)10
Klassifisering
  • BIMobject kategoriSanitær - Vask
  • IFC-klassifiseringSanitærterminal
  • ETIM-kodeEC011550
  • ETIM-navnWashbasin
  • Uniclass 2015 kodePr_40_20_96_96
  • Uniclass 2015 beskrivelseWall-hung wash basins
  • CSI MasterFormat 2014 kode22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 11
  • OmniClass-tittelSingle Sinks