Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75
    expormim

    Atrivm indoor rectangular dining table 180x98x75

    4.9 av 5 stjerner4.9(7 anmeldelser)

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile, finished with polyester powder. Legs made of solid wood profile from European oaks. The collection is also available in lacquered top
    version (MDF) and in European oak veneer top. Optional junction box.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.atrivm-indoor-rectangular-dining-table-180
    • ProduktfamilieAtrivm indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-04-04
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)1800
    • Dybde (mm)980
    Relatert
    • Hovedmaterialetre
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)41
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-tittelResidential Tables