Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
Bare square coffee table 100x100x35
    expormim

    Bare square coffee table 100x100x35

    4.3 av 5 stjerner4.3(7 anmeldelser)

    Structure made of oval stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 8 mm/0.31” thick, FENIX NTM® 8 mm/0.31” thick and Dekton® 8 mm/0.31” thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Spesifikasjon
        Tekniske spesifikasjoner
        • Unik ref.bare-square-coffee-table
        • ProduktfamilieBare
        • ProduktgruppeOutdoor collection
        • TypeObjekt (enkelt objekt)
        • Utgivelsesdato2022-04-11
        • Utgavenummer1
        • Høyde (mm)35
        • Bredde (mm)100
        • Dybde (mm)100
        Relatert
        • HovedmaterialeRustfritt stål
        • Produsert iSpania
        • Nettovekt (kg)15
        Klassifisering
        • BIMobject kategoriMøbler - Bord
        • IFC-klassifiseringMøbler
        • ETIM-kodeEG017960
        • ETIM-navnFurniture
        • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
        • UNSPSC-kode56
        • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
        • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables
        • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
        • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
        • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
        • OmniClass-tittelResidential Coffee Tables
        • CSI UniFormat II kodeE20
        • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS