Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75
    expormim

    Falcata indoor rectangular dining table 295x115x75

    Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section. Structure made of high resistance aluminum profile and legs of injected aluminum, finished with polyester powder. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in
    European oak plywood. Optional junction box.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.falcata-indoor-rectangular-dining-table-295
    • ProduktfamilieFalcata indoor
    • ProduktgruppeIndoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2022-03-30
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)750
    • Bredde (mm)2950
    • Dybde (mm)1150
    Relatert
    • HovedmaterialeAluminium
    • Sekundært materialetre
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)61
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • UNSPSC-navnFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-kode56
    • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_22
    • Uniclass 2015 beskrivelseDining tables
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-21 23 15
    • OmniClass-tittelResidential Tables
    • CSI UniFormat II kodeE20
    • CSI UniFormat II tittelFURNISHINGS