Grada indoor square coffee table 100x100x30
expormim

Grada indoor square coffee table 100x100x30

Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop made of solid wood from European oaks with 21 mm/0.83” of section or natural stone. The collection is also available in a lacquered version (MDF) and in European oak plywood.

Kom i kontakt med expormim

Spesifikasjon
      Tekniske spesifikasjoner
      • Unik ref.grada-indoor-square-coffee-table-100
      • ProduktfamilieGrada indoor
      • ProduktgruppeIndoor collection
      • TypeObjekt (enkelt objekt)
      • Utgivelsesdato2022-03-03
      • Utgavenummer1
      • Høyde (mm)30
      • Bredde (mm)100
      • Dybde (mm)100
      Relatert
      • Hovedmaterialetre
      • Sekundært materialeRustfritt stål
      • Produsert iSpania
      • Nettovekt (kg)13
      Klassifisering
      • BIMobject kategoriMøbler - Bord
      • IFC-klassifiseringMøbler
      • ETIM-kodeEG017960
      • ETIM-navnFurniture
      • Uniclass 2015 kodePr_40_50_21_14
      • Uniclass 2015 beskrivelseCoffee tables
      • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
      • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
      • OmniClass-nummer23-21 23 15 17
      • OmniClass-tittelResidential Coffee Tables