Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
Grada outdoor round dining table Ø80
    expormim

    Grada outdoor round dining table Ø80

    Structure made of stainless steel tube, finished with polyester powder. Tabletop options: HPL Trespa® 13 mm/0.51” thick and Dekton® 12 mm/0.47” thick.

    Kom i kontakt med expormim

    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.grada-outdoor-round-dining-table-80
    • ProduktfamilieGrada outdoor
    • ProduktgruppeOutdoor collection
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2023-11-22
    • Utgavenummer1
    • Høyde (mm)620
    • Bredde (mm)800
    • Dybde (mm)800
    Relatert
    • HovedmaterialeRustfritt stål
    • Produsert iSpania
    • Nettovekt (kg)17
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriMøbler - Bord
    • IFC-klassifiseringMøbler
    • ETIM-kodeEG017960
    • ETIM-navnFurniture
    • Uniclass 2015 kodeAc_40_20_59
    • Uniclass 2015 beskrivelseOutdoor dining
    • CSI MasterFormat 2014 kode11 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelResidential Equipment
    • OmniClass-nummer23-11 29 17 13 11
    • OmniClass-tittelPatio Dining Tables