AF-50 SØYLE-TVERRBJELKE FASADE SYSTEM
AF-50 SØYLE-TVERRBJELKE FASADE SYSTEM
    Morad

    AF-50 SØYLE-TVERRBJELKE FASADE SYSTEM

    AF-50 Søyle-Tverrbjelke Fasadesystem fra Morad garanterer et utmerket visuelt uttrykk og utmerket beskyttelse mot værforhold. Systemets fleksibilitet gjør det mulig å konstruere konkave og konvekse vegger, hjørnesegmenter samt horisontale og vertikale vinkler.

    Dette gjør det mulig å lage forskjellige strukturer, fra typiske fasader til store glassoverflater som er montert på eksisterende bygninger eller spesialtilberedte romlige stålstrukturer. Takket være de store dreneringskanalene i søyler fungerer systemet utmerket som takstruktur, lysglobe og til og med som et vinterhage.

    Spesifikasjon
      • Termisk isolasjonskoeffisient: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • Akustisk isolasjonsindeks: Rw = 32dB
      • Vindlastmotstand: 2000 Pa
      • Vannmotstand: RE 1200
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.AF-50-mullion-transom-curtain-wall
    • ProduktfamilieFasadesystemer
    • ProduktgruppeAF-50
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-03-21
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)50
    Lenker
    Relatert
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - ringmur
    • IFC-klassifiseringringmuren
    • Uniclass 2015 kodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 beskrivelseCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelEntrances, Storefronts, and Curtain Walls
    • OmniClass-nummer23-13 33 27
    • OmniClass-tittelGlazed Facade and Roof Structures

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika