MD-160 Akustiske Lamellvegger
MD-160 Akustiske Lamellvegger
    Morad

    MD-160 Akustiske Lamellvegger

    MD-160 Akustiske Lamellvegger er et moderne system utviklet for å redusere støy fra teknisk utstyr montert på tak eller fasader – som ventilasjonsanlegg, klimaanlegg og HVAC-enheter. Systemet gir effektiv akustisk isolasjon og har et moderne arkitektonisk uttrykk, ideelt for prosjekter som krever både funksjon og estetikk.

    Lamellene er laget av slitesterk, ekstrudert aluminium og fylt med 50 mm akustisk mineralull. Systemet oppnår en sertifisert støydemping på 12 (-1,-2) dB, bekreftet av et akkreditert forskningssenter. Systemet gir god luftgjennomstrømning med 35,5 % åpen flate og en fast lamellavstand på 153 mm.

    MD-160-systemet kan monteres på stål-, aluminium- eller trekonstruksjoner, og passer for ulike bygningstyper. Det finnes ingen begrensninger på monteringshøyde, og den maksimale avstanden mellom festepunkter er 2500 mm.

    Standard lamellengde er 6000 mm, med mulighet for spesiallengder på forespørsel. Systemet leveres i et bredt spekter av RAL-farger, samt i rå aluminium eller eloksert utførelse for maksimal værbestandighet.

    Spesifikasjon
      • Materiale: Ekstrudert aluminium
      • Fylling: 50 mm akustisk mineralull
      • Lamellavstand: 153 mm
      • Åpen flate: 35,5 %
      • Lydisolasjon: 12 (-1,-2) dB
      • Standard lamellengde: 6000 mm (spesiallengder tilgjengelig)
      • Maks monteringshøyde: Ubegrenset
      • Maks festepunktavstand: 2500 mm
      • Montering: Stål-, aluminium- eller trekonstruksjon
      • Overflate: RAL pulverlakk, rå aluminium, eloksert
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.MD-160-acoustic-louvre-wall
    • ProduktfamilieLamelbaserte veggsystemer
    • ProduktgruppeMD-160
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Utgivelsesdato2025-04-03
    • Utgavenummer1
    • Dybde (mm)175
    Lenker
    Relatert
    • Designet iPolen
    • Produsert iPolen
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVegger - Kledning
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • ETIM-kodeEC011406
    • ETIM-navnFaçade louver
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_48
    • Uniclass 2015 beskrivelseLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kode08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelLouvers
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 15
    • OmniClass-tittelExterior Louvers and Grilles

    Tilgjengelighet etter region

    Europa Asia Nord Amerika Afrika