Frontside Safe FTP35
Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe FTP35

    Frontside Safe P 35 is a non-combustible mesh for textile façades. It meets the strictest requirements in terms of fire safety. It filters heat and limits energy consumption Non combustible Euroclass A2 Lasting resistance composed of a glass micro-cable structure, as resistant as steel Thermal protection filters heat and helps to regulate heat inside the building 2 colors
    Spesifikasjon
    • yarn Fibre glass / PTFE weight 675 g/m2 width 270 cm standard format length 75 lm - 150 lm tensile strength (warp/weft) 330/430 daN/5cm tear strength (warp/weft) 45/55 daN openness factor 35%
    Tekniske spesifikasjoner
    • Unik ref.FTP35
    • ProduktfamilieWalls: External Walls
    • ProduktgruppeTextile Facade
    • TypeByggemateriale
    • Utgivelsesdato2019-07-04
    • Utgavenummer1
    • Bredde (mm)2700
    Relatert
    • HovedmaterialeGlass
    • Sekundært materialeFluoropolymer
    • Designet iFrankrike
    • Produsert iFrankrike
    Klassifisering
    • BIMobject kategoriVinduer - Persienner
    • IFC-klassifiseringObjekt
    • UNSPSC-navnWindow screens
    • UNSPSC-kode30171614
    • Uniclass 2015 kodePr_30_59_07
    • Uniclass 2015 beskrivelseBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 kode13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 tittelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 13 11
    • OmniClass-tittelFolding Exterior Shutters
    • CSI UniFormat II kodeB2010
    • CSI UniFormat II tittelExterior Walls

    Tilgjengelighet etter region

    Asia Europa Afrika Sør Amerika Oceania Nord Amerika