Opublikuj swoje produkty
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
Desk light APOLLO
    AJ Products

    Desk light APOLLO

    • USB-port and dockingstation
    • Dimmable LED lightning
    • Energy-efficient LED lightning

      Desklight with USB-port for charging electronic accessories. Dimmable LED light with touchcontroll.
    Opis
      • Height:800 mm
      • Max. wattage:9 W
      • Colour:Black
      • Weight:5 kg
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDesk-light-APOLLO
    • Rodzina produktuOffice and conference
    • Grupa produktuLightning
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEG000028
    • Nazwa ETIMLamps
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps