Opublikuj swoje produkty
CE2A
CE2A
CE2A

    CE2A

    Le capuchon de façade CE2A est réalisé en ABS ASA blanc ou sur demande, dans la même couleur que les entrées d’air ISOLA HY
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyANJ010006
    • Rodzina produktuAir Inlet
    • Grupa produktuExterior Cover
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)23
    • Szerokość (mm)400
    • Głębokość (mm)12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkrylan
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna