Opublikuj swoje produkty
MG
MG

    MG

    L’entrée d’air autoréglable ajustable M-G, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et assure la fonction de grille anti moustiques. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique
    Opis
    • Rapport d’essais CETIAT n°1014056-2
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyANJ010023
    • Rodzina produktuAir Inlet
    • Grupa produktuSelf-regulating
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)20
    • Szerokość (mm)405
    • Głębokość (mm)18
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna