Opublikuj swoje produkty
VMG

VMG

L’entrée d’air autoréglable ajustable VM-G, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène et assure la fonction de grille anti-moustiques. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique
Opis
  • Rapports d’essais CETIAT n°2814316-3 et 1014056-1
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyANJ010025
  • Rodzina produktuAir Inlet
  • Grupa produktuSelf-regulating
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)20
  • Szerokość (mm)305
  • Głębokość (mm)18
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna