Opublikuj swoje produkty
ISOLA 30 RA

ISOLA 30 RA

L’entrée d’air autoréglable acoustique ISOLA 30 RA, posée côté intérieur, est réalisée en polystyrène. La fonction de grille anti-moustiques est assurée directement par l’entrée d’air.

Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l’amenée d’air neuf des systèmes simple flux en ventilation mécanique.

Opis

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyISOLA-30-RA
  • Rodzina produktuAir Inlet
  • Grupa produktuSelf-regulating Acoustic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-10-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)45
  • Szerokość (mm)422
  • Głębokość (mm)65
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna