Opublikuj swoje produkty
Aura® Exterior Paint

Aura® Exterior Paint

AURA Exterior with Benjamin Moore exclusive Color Lock® technology provides the ultimate performance for rich, full color and unprecedented durability.

Features:

  • Benjamin Moore's exclusive lab-perfected resin
  • Excellent fade resistance and gloss retention
  • Benjamin Moore's proprietary Color Lock® technology
  • Provides unparalleled color depth and reduced chalking to ensure stunning results that stand the test of time
  • Substantial film formation starting with the very first coat
  • Finish jobs faster, using less paint
  • Improved block resistance and reduced tack
  • Increase job site efficiency and to minimize disruption
  • Permeable coating
  • Breathable coating is less prone to blistering, providing long-term durability and protection
  • Engineered with Gennex® Color Technology
  • Contributes to superior hide and color retention across Benjamin Moore colors


    Additional Info:

    Available Colors: Available in thousands of colors, Ready Mix White

    Sheen (or Gloss): Flat, Low Lustre, Satin, Soft Gloss

    Cleanup: Soap and Water

    Resin Type: Proprietary 100% Acrylic

    Recommended Use: Exterior

    MPI Rating: 10


      Skontaktuj się z Benjamin Moore

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyaura-exterior-paint
      • Rodzina produktuPaints and Varnishes
      • Grupa produktuExterior Paint
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2024-01-11
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyFarba
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
      • OmniClass Number23-15 21 11
      • OmniClass TitlePaints and Varnishes

      Dostępny w krajach:

      Ameryka północna
      Kanada
      Stany Zjednoczone