Opublikuj swoje produkty
CWS Stainless Steel Paperroll
Zarchiwizowane

CWS Stainless Steel Paperroll

Paradise Stainless Steel Paperroll roll paper hand towel dispenser for 100 m of paper roll, 22 cm wide. Paper can be removed in sections measuring approx. 25 cm (easy pull-out). Automatic cutting system with protective cover to prevent injury. Next section fed to within reach. "Easy-Loading" system for quick filling. Housing including rear wall made of matt brushed stainless steel 1.4301, brushed satin finish protects against fingerprints, with lock. Rounded edges ensure no risk of injury. Comes complete with fastening materials, delivery and installation. Dispenser: Stainless Steel Paperroll: 7205000 Roll paper: white, 100m, 3-ply: 288001, blue, 100m, 3-ply: 289000
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7205000
  • Rodzina produktuCWS ParadiseLine Stainless Steel
  • Grupa produktuRoll paper dispenser
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)427
  • Szerokość (mm)352
  • Głębokość (mm)252
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
  • Waga netto (kg)6.2
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815