Opublikuj swoje produkty
120110 Umywalka nablatowa ALGUI
DELABIE

120110 Umywalka nablatowa ALGUI

Umywalka nablatowa, Ø375 mm. Przystosowana do zaworów/baterii ściennych lub wysokich. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm. Bakteriostatyczny Inox 304. Grubość Inoxu: 1,2 mm. Wykończenie satynowe. Komora wytłaczana z jednej części, bez spoin. Wykończenie zapobiegające skaleczeniom. Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688. Waga: 3,8 kg. 30 lat gwarancji.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny120110
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuUMYWALKI
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-02-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wPortugalia
  • Wyprodukowano wPortugalia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne

Dostępny w krajach:

Azja Europa Afryka Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna